NEW
Преобразователи частоты NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P
Высокая точность, оптимальная функциональность
Децентрализованный преобразователь частоты специально предназначен для удовлетворения особых требований горизонтального транспортировочного оборудования. Устройства NORDAC ON разработаны для эксплуатации с приводами класса IE3, а NORDAC ON+ обладают оптимальными характеристиками для работы с синхронными электродвигателями IE5+. Разработанные специально для применения на производстве продуктов питания и напитков преобразователи NORDAC ON PURE имеет особую форму корпуса. Данная серия отличается встроенным интерфейсом Ethernet, полностью штекерным подключением, а также весьма компактной конструкцией. Экономичное решение, устанавливаемое по принципу «подключай и работай», для систем IIoT.
- Диапазон мощностей: 0,37 - 3 кВт
- 3-фазный 380 - 480 В
- NORDAC ON для приводов класса IE3, NORDAC ON+ для приводов IE5+, NORDAC ON PURE с приводами IE5+ для пищевой отрасли
- Степень защиты: IP55, IP66, IP69
- Функции безопасности
- 4x цифровых входа, 2x цифровых выхода
- Функции безопасности: STO, SS1
- Встроенный интерфейс Ethernet (PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP), с возможностью конфигурирования через параметры
- Обновление встроенного программного обеспечения через Ethernet
- Интерфейсы энкодеров: RS-485
- Простой монтаж и техническое обслуживание за счет полностью штекерного подключения
- Структура параметров, совместимая со всеми преобразователями частоты NORD
- Возможность настройки параметров с помощью подключаемого модуля управления, программного обеспечения NORDCON или приложения
- 4 набора параметров с переключением в реальном времени
- Встроенный тормозной прерыватель, обеспечивающий работу в четырех квадрантах
- U/f-регулирование, векторное управление с разомкнутым и замкнутым контуром
- Высокое качество регулирования и высокие перегрузочные характеристики синхронных и асинхронных двигателей
- ПЛК для реализации функций, связанных с приводом
- POSICON - встроенный режим позиционирования
- Встроенный сетевой фильтр